Acabamento da base soleira Com régua de escova para base soleira TS

Artigo não.: TS 7825607

Acabamento da base soleira com régua de escova.

Artigo não.:
TS 7825607
Descrição do produto
A complementação da tecnologia modular de bases soleiras. Também pode ser substituído posteriormente pelo acabamento dianteiro ou traseiro dos elementos da base soleira com 100 ou 200 mm de altura. Aberto em um dos lados, permite a montagem posterior mesmo quando os cabos já tiverem sido instalados.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Dimensões
Altura: 100 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,95 kg
Peso bruto
2,15 kg
EAN
4028177520578
ECLASS 8.0
27189260