Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 100 mm Aço inoxidável para TS, VX SE

Nº do item: TS 8701.800

Elementos dianteiros e traseiros da base soleira, aço inoxidável, 100 mm.

Nº do item:
TS 8701.800
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento
2 acabamentos dianteiros/traseiros
Inclui material de fixação para montagem no armário
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
6,2 kg
Peso bruto
7,223 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177300026
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
ELEM. P/BASE SOLEIRA FR.E TRAS.P/TS 100X800MM-INOX
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas