Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 200 mm Chapa de aço para TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Artigo não.: TS 8602600

O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas. No caso de elementos da base soleira com 200 mm de altura, um dos acabamentos é bipartido para entrada de cabos.

Artigo não.:
TS 8602600
Modelo
fechado
Descrição do produto
O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas. No caso de elementos da base soleira com 200 mm de altura, um dos acabamentos é bipartido para entrada de cabos.
Material
Elementos da base soleira: chapa de aço
Acabamentos: plástico
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7022
Acabamentos: RAL 9005
Escopo de fornecimento
2 elementos de base soleira
4 acabamentos
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 600 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT
Emb.
2 unid.
Peso líquido
6,32 kg
Peso bruto
6,963 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177208612
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
TS Base soleira 200mm
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas