Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para elementos dianteiros e traseiros da base soleira

Nº do item: TS 8602.030

Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.

Nº do item:
TS 8602.030
Descrição do produto
Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7022
Escopo de fornecimento
2 acabamentos para a base soleira
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base soleira, é possível montar os acabamentos de 100 mm na lateral virando-os 90°. São necessárias as peças para montagem modular da base soleira
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 300 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,254 kg
Peso bruto
1,454 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177478787
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
TS RODAPE ELEM. LAT. 7022
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas