Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para elementos dianteiros e traseiros da base soleira

Artigo não.: TS 8602040

Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.

Artigo não.:
TS 8602040
Descrição do produto
Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7022
Escopo de fornecimento
2 acabamentos para a base soleira
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base soleira, é possível montar os acabamentos de 100 mm na lateral virando-os 90°. São necessárias as peças para montagem modular da base soleira
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 400 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,88 kg
Peso bruto
2,142 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177208674
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
TS BASE SOLEIRA 200MM ALT.C/400MM R7022
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas