Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para elementos dianteiros e traseiros da base soleira

Artigo não.: TS 8602060

Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.

Artigo não.:
TS 8602060
Descrição do produto
Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7022
Escopo de fornecimento
2 acabamentos para a base soleira
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base soleira, é possível montar os acabamentos de 100 mm na lateral virando-os 90°. São necessárias as peças para montagem modular da base soleira
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 600 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,186 kg
Peso bruto
3,385 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177208698
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
TS RODAPE LATERAL 200X600mm RAL7022
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas