- Artigo não.:
- TS 8602080
- Descrição do produto
- Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7022
- Escopo de fornecimento
- 2 acabamentos para a base soleira
Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base soleira, é possível montar os acabamentos de 100 mm na lateral virando-os 90°. São necessárias as peças para montagem modular da base soleira
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS: = 800 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 4,454 kg
- Peso bruto
- 4,654 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177208704
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
TS Base soleira 200mm