Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm Aço inoxidável para elementos dianteiros e traseiros da base soleira
Artigo não.: TS 8702050
Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.
- Artigo não.:
- TS 8702050
- Descrição do produto
- Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- 2 acabamentos para a base soleira
Inclui material de fixação - Indicação de montagem
- Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base soleira, é possível montar os acabamentos de 100 mm na lateral virando-os 90°. São necessárias as peças para montagem modular da base soleira
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS: = 500 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,38 kg
- Peso bruto
- 3,56 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177300002
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- CHAPAS P/BASE SOLEIRA LATERAL 200X500 INOX