Espaço para gerenciamento de cabos para VX, TS, VX SE

Artigo não.: TS 8600665

Com esquema integrado de perfurações para montagem personalizada do sistema.

Artigo não.:
TS 8600665
Descrição do produto
Com esquema integrado de perfurações para montagem personalizada do sistema.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
1 quadro
2 acabamentos dianteiros/traseiros
Inclui material de fixação para montagem no armário
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
10,592 kg
Peso bruto
11,149 kg
PCF/emb (cadle to gate)
48,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177487253
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
MODULO PASSAGEM CABOS 600X600 7035
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas