- Artigo não.:
- CS 9765087
- Descrição do produto
- Kit de montagem leve para montagem simples e rápida no local de instalação. Placa da base soleira dianteira/traseira parafusada por dentro e removível para acesso em caso de serviço.
- Material
- Concreto leve
- Superfície
- Sem acabamento
- Escopo de fornecimento
- 1 placa de base
2 laterais
2 placas de base soleira partidas
Inclui material de montagem e parafusos de fixação para montagem do armário
- Excavation depth
- 700 mm
- Nota
- Prazo de entrega sob consulta.
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Dimensões
- Altura: 965 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: Armário básico CS
Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 600 mm
- Adequado para profundidade
- = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 270,75 kg
- Peso bruto
- 285 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 68109100
- EAN
- 4028177216815
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003