Base de concreto para caixas Outdoor

Nº do item: CS 9765.182

Base de concreto para armários Toptec e armários básicos. Kit de montagem leve para montagem simples e rápida no local de instalação.

Nº do item:
CS 9765.182
Descrição do produto
Kit de montagem leve para montagem simples e rápida no local de instalação. Placa da base soleira dianteira/traseira parafusada por dentro e removível para acesso em caso de serviço.
Material
Concreto leve
Superfície
Sem acabamento
Escopo de fornecimento
1 placa de base
2 laterais
2 placas de base soleira partidas
Inclui material de montagem e parafusos de fixação para montagem do armário
Excavation depth
700 mm
Nota
Prazo de entrega sob consulta.
Dimensões
Altura: 965 mm
Adequado para
Tipo de caixa: Armário básico CS
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 400 mm
Adequado para profundidade
= 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
199,5 kg
Peso bruto
210 kg
Número da tarifa alfandegária
68109100
EAN
4028177246782
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentação
Manual de instruções