Base de concreto para caixas Outdoor

Artigo não.: CS 9765183

Base de concreto para armários Toptec e armários básicos. Kit de montagem leve para montagem simples e rápida no local de instalação.

Artigo não.:
CS 9765183
Descrição do produto
Kit de montagem leve para montagem simples e rápida no local de instalação. Placa da base soleira dianteira/traseira parafusada por dentro e removível para acesso em caso de serviço.
Material
Concreto leve
Superfície
Sem acabamento
Escopo de fornecimento
1 placa de base
2 laterais
2 placas de base soleira partidas
Inclui material de montagem e parafusos de fixação para montagem do armário
Excavation depth
700 mm
Nota
Prazo de entrega sob consulta.
Dimensões
Altura: 965 mm
Adequado para
Tipo de caixa: CS Toptec
Largura: 800 mm
Profundidade: 800 mm
Adequado para profundidade
800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
301 kg
Peso bruto
316 kg
Número da tarifa alfandegária
68109100
EAN
4028177253551
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
CS Base de concreto para armários para exteriores LxP: 800x800 mm
Documentação
Manual de instruções