Base soleira completa Chapa de aço para AE, console universal TP

Artigo não.: SO 2808200

Acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras pré-montadas e acabamentos laterais.

Artigo não.:
SO 2808200
Descrição do produto
Acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras pré-montadas e acabamentos laterais.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7022
Escopo de fornecimento
4 cantoneiras
2 acabamentos dianteiros/traseiros
2 acabamentos laterais
Inclui material de fixação para montagem no armário
1 acabamento dianteiro/traseiro de 200 mm
2 acabamentos dianteiros/traseiros de 100 mm
4 acabamentos laterais de 100 mm
Dimensões
Altura: 200 mm
Profundidade: 450 mm
Adequado para
Tipo de caixa: ES 5000
Console universal TP
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
11,7 kg
Peso bruto
12,16 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177032675
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas