- Artigo não.:
- SO 2866000
- Descrição do produto
- Caso necessário, é possível montar 2 bases soleiras uma em cima da outra.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido
- Escopo de fornecimento
- 2 acabamentos dianteiros/traseiros
2 acabamentos laterais
Inclui material de fixação para montagem no armário
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: ES 5000
ES para PC em aço inoxidável
Console vertical em aço inoxidável
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 500 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,98 kg
- Peso bruto
- 8,48 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177033634
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003