Proteção contra tombamento para TS IT

Nº do item: DK 7825.260

Proteção contra tombamento para armários servidores TS A proteção retrátil contra tombamento pode ser montada posteriormente embaixo do quadro dos armários para servidores e somente é puxada para fora quando necessário.

Nº do item:
DK 7825.260
Descrição do produto
A proteção retrátil contra tombamento pode ser montada posteriormente de forma simples e rápida embaixo do quadro dos armários do rack TS IT e somente é puxada para fora quando necessário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
A proteção contra tombamento não pode ser utilizada juntamente com chapa ou quadro de base e nem com bases soleiras.
Capacidade de carga (estática)
150 kg
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Adequado para
Profundidade: 1.200 mm
Adequado para profundidade
1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,838 kg
Peso bruto
8,25 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177517578
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentação
Info sheet