Base soleira montada no solo para armários multifuncionais

Artigo não.: SZ 9765249

Base soleira em aço inoxidável montada no solo para armários multifuncionais.

Artigo não.:
SZ 9765249
Material
Aço inoxidável 1.4016 (AISI 430)
Superfície
Caixa: pintura eletrostática a pó, poliéster puro resistente a raios UV
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 1.300 mm
Altura: 660 mm
Profundidade: 500 mm
Adequado para
Tipo de caixa: MFG 12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
43 kg
Peso bruto
58 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177686731
ETIM 9
EC000721
Descrição do produto
SZ Base soleira montada no solo para armários multifuncionais MFG 12, para L: 1300 mm, P: 500 mm, aço inoxidável