Base soleira montada no solo para armários multifuncionais

Nº do item: SZ 9765.250

Base soleira em aço inoxidável montada no solo para armários multifuncionais.

Nº do item:
SZ 9765.250
Material
Aço inoxidável 1.4016 (AISI 430)
Superfície
Caixa: pintura eletrostática a pó, poliéster puro resistente a raios UV
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 2.000 mm
Altura: 660 mm
Profundidade: 500 mm
Adequado para
Tipo de caixa: MFG 18
Emb.
1 unid.
Peso líquido
55 kg
Peso bruto
70 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177686748
ETIM 9
EC000721
Descrição do produto
Base soleira montada no solo para armários multifuncionais MFG 18, para L: 2000 mm, P: 500 mm, aço inoxidável