Base soleira

Acessórios para base soleira

Acessórios para base soleira, por ex. peças para fixação no piso, pés de nivelamento, etc.

Acessórios para base soleira

Elemento filtrante para acabamentos ventilados da base soleira

O elemento filtrante é simplesmente colocado no acabamento pelo lado de trás. O elemento pode ser cortado no comprimento desejado.

Acessórios para base soleira

Adaptador da base soleira para rodízios duplos e pés de nivelamento

Para a montagem dos rodízios duplos 7495.000 e pés de nivelamento no sistema de base soleira VX, AX.

Acessórios para base soleira

Pinos de fixação para base soleira completa e fixa

Para montagem nos acabamentos laterais da base soleira. Os pinos de fixação permitem a montagem de guias para fixação de cabos. Apertar os pinos utilizando uma chave sextavada com bitola 19 mm.1

Acessórios para base soleira

Rodas para transporte para base soleira completa e fixa

Para encaixar na cantoneira da base soleira com 100 ou 200 mm de altura.

Acessórios para base soleira

Lateral para espaço para gerenciamento de cabos

Laterais para espaço de gerenciamento de cabos VX, TS, VX SE, chapa de aço

Acessórios para base soleira

Peça de suporte ou peça distanciadora para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para a fixação versátil de trilhos com perfil em C ou guias para fixação de cabos. Para a montagem na base soleira VX ou no perfil do quadro do armário.

Acessórios para base soleira

Fixação opcional dos acabamentos para VX para acabamento com régua de escova, acabamento com ventilação

Cantoneira adicional para a fixação dos acabamentos com régua de escova ou do acabamento ventilado no sistema de base soleira VX na profundidade.

Acessórios para base soleira

Peça para fixação no piso para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para fixação da base soleira no piso sem necessidade de deslocar o armário ou a combinação de montagem modular de armários.

Acessórios para base soleira

Cantoneira para montagem interna da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para montar um sistema de chassi ou trilho de montagem dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em chapa de aço.

Acessórios para base soleira

Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para encaixar na cantoneira da base soleira com 100 ou 200 mm de altura.

Acessórios para base soleira

Elemento de nivelamento para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para nivelar posteriormente as irregularidades no piso no local de montagem até no máximo 15 mm. A montagem é efetuada com a cantoneira da base soleira.

Acessórios para base soleira

Adaptador da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para a montagem dos rodízios duplos 7495.000 ou pés de nivelamento no sistema de base soleira VX.

Acessórios para base soleira

Peças para montagem modular de bases soleiras para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Necessárias quando os acabamentos laterais da base soleira de 100 mm ou 200 mm são virados 90° para serem montados para se obter uma maior estabilização para o transporte de armários montados em módulos.

Acessórios para base soleira

Acabamento para base soleira AX e TS

Acabamento como reposição para o acabamento padrão das cantoneiras das bases soleiras AX e TS

Acessórios para base soleira

Acabamentos, aço inoxidável para o sistema de base soleira VX em aço inoxidável

Para substituir os acabamentos em plástico inclusos no fornecimento para as cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros.

Acessórios para base soleira

Chapa modular para base soleira Para base soleira TS em aço inoxidável e base soleira completa em aço inoxidável

Para maior segurança na fixação dos cabos na base soleira entre o piso e o armário.

Acessórios para base soleira

Pés de nivelamento Para base soleira TS em aço inoxidável e base soleira completa em aço inoxidável

Para montagem diretamente embaixo da base soleira TS e da base soleira completa. Para possibilitar o livre acesso, por exemplo, para a limpeza do chão e para compensar desníveis do piso.

Acessórios para base soleira

Cantoneira para montagem interna da base soleira para o sistema de base soleira VX em aço inoxidável

Para montar um sistema de chassi ou uma guia para fixação de cabos dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em aço inoxidável.

Acessórios para base soleira

Adaptador da base soleira em aço inoxidável novo modelo

Para a montagem dos pés de nivelamento no sistema de base soleira VX, aço inoxidável