Lateral para espaço para gerenciamento de cabos

Artigo não.: TS 8600520

Laterais para espaço de gerenciamento de cabos VX, TS, VX SE, chapa de aço

Artigo não.:
TS 8600520
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Profundidade: = 600 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,72 kg
Peso bruto
2,98 kg
PCF/emb (cadle to gate)
11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177384194
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
LATERAL MOD. PASSAGEM CABOS 600-7035
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Info sheet