Rodas para transporte para base soleira completa e fixa

Artigo não.: TS 8800390

Para encaixar na cantoneira da base soleira com 100 ou 200 mm de altura.

Artigo não.:
TS 8800390
Descrição do produto
Para encaixar na cantoneira da base soleira TS com 100 ou 200 mm de altura.
Cor
RAL 7022
Escopo de fornecimento
4 rodízios duplos, 2 x com e 2 x sem trava
Clearande floor
100 mm
Capacidade máxima de carga (estática) por componente
100 kg
Emb.
4 unid.
Peso líquido
9,336 kg
Peso bruto
9,536 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177231283
ECLASS 8.0
27189262
Descrição do produto
TS RUEDA TRANSP. C/ FRENO
Documentação
Manual de instruções