Elemento de nivelamento para base soleira completa e fixa

Artigo não.: SZ 2892000

Para montagem posterior nas cantoneiras e para nivelamento das irregularidades do piso no local de montagem até no máx. 15 mm.

Artigo não.:
SZ 2892000
Vantagens
Correção do empenamento das portas causado por desníveis no piso
Instalação no armário montado, ou seja, não é necessário planejar o nivelamento previamente
Aplicações
Compensação de desníveis do piso de no máximo 15 mm no local de instalação
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Para acabamento da base soleira com altura
= 200 mm
Capacidade máxima de carga (estática) por componente
250 kg
Adjustment tool
Chave sextavada com bitola SW 19
Instalações possíveis
A montagem é efetuada através da cantoneira do elemento da base soleira
Nota
Verificar a capacidade de carga do respectivo piso
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,6 kg
Peso bruto
1,665 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177623798
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
#NV
Documentação
Info sheet