Peças para montagem modular de bases soleiras para base soleira completa e fixa

Artigo não.: TS 8601100

Necessárias quando os acabamentos laterais da base soleira de 100 mm são virados 90° para serem montados para se obter uma maior estabilização para o transporte de armários montados em módulos. Quantidade necessária para cada acabamento: 2 unid.

Artigo não.:
TS 8601100
Descrição do produto
Necessárias quando os acabamentos laterais da base soleira de 100 mm são virados 90° para serem montados para se obter uma maior estabilização para o transporte de armários montados em módulos.
Aplicações
Para estabilização adicional durante o transporte de sistemas modulares
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos M8 x 16 mm
Nota
Quantidade necessária para cada acabamento: 2 unid.
Emb.
20 unid.
Peso líquido
0,52 kg
Peso bruto
0,626 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
ABRAC.S MODUL. RODAPÉ TS