Acabamento da base soleira Com régua de escova para base soleira TS

Artigo não.: TS 7825808

Acabamento da base soleira com régua de escova.

Artigo não.:
TS 7825808
Descrição do produto
A complementação da tecnologia modular de bases soleiras. Também pode ser substituído posteriormente pelo acabamento dianteiro ou traseiro dos elementos da base soleira com 100 ou 200 mm de altura. Aberto em um dos lados, permite a montagem posterior mesmo quando os cabos já tiverem sido instalados.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Dimensões
Altura: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,7 kg
Peso bruto
3,15 kg
EAN
4028177520547
ECLASS 8.0
27189260