Acabamento da base soleira para base soleira completa e fixa

Artigo não.: PC 8360920

Acabamento lateral em design IW/PC.

Artigo não.:
PC 8360920
Descrição do produto
Para dar continuidade visual ao design da porta dianteira inferior de armários para PC e da porta da caixa IW. O acabamento da base soleira é parafusado por fora nas cantoneiras dos elementos da base soleira TS.
Material
Chapa de aço pintada
Acabamentos design: perfil em alumínio extrudado
Cor
RAL 7015
Acabamentos design: RAL 7035
Dimensões
Altura: 200 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,617 kg
Peso bruto
2,817 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177382664
ECLASS 8.0
27189260