Pés de nivelamento Para base soleira TS em aço inoxidável e base soleira completa em aço inoxidável

Artigo não.: SO 2890000

Para montagem diretamente embaixo da base soleira TS e da base soleira completa. Para possibilitar o livre acesso, por exemplo, para a limpeza do chão e para compensar desníveis do piso.

Artigo não.:
SO 2890000
Descrição do produto
Para montagem diretamente embaixo da base soleira TS e da base soleira completa. Para possibilitar o livre acesso, por exemplo, para a limpeza do chão e para compensar desníveis do piso.
Vantagens
Livre acesso, por exemplo, para a limpeza do chão
Para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Instalações possíveis
Para montagem diretamente em baixo da base soleira TS e da base soleira completa
Capacidade máxima de carga (estática) por componente
400 kg
Dimensões
Rosca: M16
Faixa de nivelamento
45 ‐ 120 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
2,4 kg
Peso bruto
2,74 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177034044
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
PES NIVELAMENTO INOX - M16
Documentação
Info sheet