- Artigo não.:
- VX 8660400
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- 2 cantoneiras para montagem interna da base soleira
Inclui material de fixação - Peso/embalagem
- 0,096 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Instalações possíveis
- Para a instalação interna com acabamentos para base soleira de pé
- Com acabamentos para base soleira virados 90° não é necessário usar a cantoneira para montagem interna da base soleira, pois, nessa posição, o sistemas de furos dos acabamentos pode ser utilizado
- Adequado para
- para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
- Peso líquido
- 0,076 kg
- Peso bruto
- 0,097 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- VX Cantoneira para montagem interna da base soleira, para base soleira em chapa de aço, para acabamentos com A: 100 / 200 mm
Cantoneira para montagem interna da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Artigo não.: VX 8660400
Para montar um sistema de chassi ou trilho de montagem dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em chapa de aço.