Adaptador da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.: VX 8660130

Para a montagem dos rodízios duplos 7495.000 no sistema de base soleira VX.

Artigo não.:
VX 8660130
Modelo
Para rodízios duplos
Descrição do produto
Para a montagem dos rodízios duplos 7495.000 no sistema de base soleira VX.
Material
Chapa de aço
Peso/embalagem
0,876 kg
Emb.
4 unid.
Nota sobre o código de referência
Acabamentos laterais para base soleira são necessários em todas as aplicações em que é montado um rodízio duplo
Junto com os rodízios duplos, a capacidade de carga total permitida é de 3000 N.
Adequado para
para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Peso líquido
0,872 kg
Peso bruto
0,877 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177984783
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Adaptador da base soleira, para rodízio duplo, chapa de aço
Documentação
Demais informações
Info sheet
Product presentations