- Artigo não.:
- VX 8660096
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Peso/embalagem
- 0,304 kg
- Emb.
- 4 unid.
- Instalações possíveis
- No acabamento da base soleira com régua de escova e acabamento com ventilação
- Adequado para
- para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
- Peso líquido
- 0,28 kg
- Peso bruto
- 0,32 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177985438
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- Fixação opcional dos acabamentos da base soleira VX. Cantoneira adicional para a fixação dos acabamentos com régua de escova ou do acabamento ventilado no sistema de base soleira VX na profundidade.