Acabamentos, aço inoxidável para o sistema de base soleira VX em aço inoxidável

Artigo não.: VX 8660600

Para substituir os acabamentos em plástico inclusos no fornecimento para as cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros.

Artigo não.:
VX 8660600
Material
Aço inoxidável 1.4310 (AISI 302)
Adequado para
Altura: = 200 mm
Emb.
4 unid.
Adequado para
Sistema de base soleira VX, aço inoxidável
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,447 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
ETIM 9
EC002626
Descrição do produto
Acabamento em aço inoxidável para cantoneira com acabamento do sistema de base soleira VX, aço inoxidável, para A: 200 mm
Documentação
Info sheet