Elemento de nivelamento para o sistema de base soleira VX

Nº do item: VX 8100.711

Para nivelar posteriormente as irregularidades no piso no local de montagem até no máximo 15 mm. A montagem é efetuada com a cantoneira da base soleira.

Nº do item:
VX 8100.711
Descrição do produto
Para nivelar posteriormente as irregularidades no piso no local de montagem até no máximo 15 mm. A montagem é efetuada com a cantoneira da base soleira. O ajuste é realizado com uma chave sextavada com bitola 19 mm.
Vantagens
Correção do empenamento das portas causado por desníveis no piso
Instalação no armário montado, ou seja, não é necessário planejar o nivelamento previamente
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Capacidade de carga
Carga máxima permitida: 2500 N em cada elemento de nivelamento
Nota
Aplicação possível com VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP com sistema de base soleira VX
Verificar a capacidade de carga do respectivo piso
Dimensões
Altura: 200 mm
Peso/embalagem
1,67 kg
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,6 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177921566
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
Elemento de nivelamento VX para base soleira com A: 200 mm
Documentação
Info sheet