- Artigo não.:
- VX 8620400
- Descrição do produto
- Para montar um sistema de chassi ou uma guia para fixação de cabos dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em chapa de aço e aço inoxidável.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- 2 cantoneiras para montagem interna da base soleira
2 cantoneiras para montagem de guia para fixação de cabos
Inclui material de fixação
- Para acabamento da base soleira com altura
- 100 mm
200 mm
- Nota
- Para a instalação interna com acabamentos para base soleira de pé
- Com acabamentos para base soleira virados 90° não é necessário usar a cantoneira para montagem interna da base soleira, pois, nessa posição, o sistemas de furos dos acabamentos pode ser utilizado
- Peso/embalagem
- 0,232 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,22 kg
- Peso bruto
- 0,232 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177927100
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Cantoneira para montagem interna VX, para base soleira em aço inoxidável, para acabamentos com A: 100/200 mm