Este item será descontinuado em: 29 de mar. de 2024
Cobertura de módulo para o sistema de base soleira VX em aço inoxidável
Artigo não.: VX 8620011
Para fechar perfeitamente o vão entre duas bases soleiras modulares. É necessária para fechar o vão na parte de trás quando três ou mais bases soleiras são montadas modularmente.
- Artigo não.:
- VX 8620011
- Descrição do produto
- Para fechar perfeitamente o vão entre duas bases soleiras modulares. É necessária para fechar o vão na parte de trás quando três ou mais bases soleiras são montadas modularmente.
- Material
- Plástico ABS
Sem alogênio - Cor
- RAL 9005
- Nota
- Por padrão, o escopo de fornecimento das cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros inclui uma cobertura de módulo.
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Peso/embalagem
- 0,5 kg
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,47 kg
- Peso bruto
- 0,52 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177931503
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Descrição do produto
- Cobertura para montagem modular para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável, 200 mm de altura, RAL 9005, plástico ABS