Pés de nivelamento Com amortecimento de vibrações

Artigo não.: DK 7493230

Pés de nivelamento com amortecimento de vibrações.

Artigo não.:
DK 7493230
Descrição do produto
Para o isolamento das vibrações de armários e para compensar irregularidades no piso. O pé de nivelamento é composto por um disco em poliamida reforçada e um parafuso M12 galvanizado, com junta de esferas flutuante bem como arruela de isolamento e antiderrapante para desacoplamento. A arruela de isolamento é resistente a água, óleos minerais, gasolina, soluções alcalinas e ácidas, sais, sabão e produtos de limpeza. Também adequado para aplicações especiais como, por exemplo, na indústria química ou em laboratórios.
Capacidade máxima de carga (estática) por componente
300 kg
Dimensões
Comprimento da rosca: 50 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,52 kg
Peso bruto
0,569 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177552661
ECLASS 8.0
27182003