Kit para transporte para armários VX, VX IT vazios

Artigo não.: VX 5301515

Para transportar os racks vazios diretamente ao local de instalação.

Artigo não.:
VX 5301515
Descrição do produto
Para transportar os racks vazios diretamente ao local de instalação.
Escopo de fornecimento
4 rodízios incluindo cantoneiras de fixação
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 58 mm
Altura (nota)
Altura total = altura do armário + 58 mm
Indicação de montagem
A base tem que ser aberta nos pontos de montagem
Capacidade de carga
Carga estática máxima: 2000 N por kit de rodízio incluindo o rack
Emb.
4 unid.
Peso líquido
3,2 kg
Peso bruto
3,56 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177952485
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Transport kit for VX empty enclosures, 2 castors, 4 fastening brackets, including assembly parts
Documentação
Manual de instruções