Módulo de chapa de base multipartida lisa para VX IT

Artigo não.: VX 5301336

Kit de chapas de base composto por módulos de chapas de base lisas e chapa deslizante para introdução de cabos.

Artigo não.:
VX 5301336
Descrição do produto
Kit de chapas de base composto por módulos de chapas de base lisas e chapa deslizante para introdução de cabos. O módulo de chapa de base lisa com 237,5 mm de profundidade pode ser opcionalmente substituído pela versão para entrada de cabos.
Vantagens
A sequência dos módulos é aleatória
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Kit de chapas de base
Fita de vedação
Inclui material de fixação
1 módulo de chapa de base lisa com 75 mm de profundidade
1 módulo de chapa de base lisa com 175 mm de profundidade
2 chapas deslizantes com 115 mm de profundidade
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,5 kg
Peso bruto
4,84 kg
PCF/emb (cadle to gate)
14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177950887
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 600 mm, sheet steel
Documentação
Manual de instruções