- Artigo não.:
- VX 5301330
- Descrição do produto
- Para fechar a base.
- Vantagens
- Ampla área perfurada para facilitar a ventilação passiva do armário
- Facilidade na troca do elemento filtrante inserindo-o por cima
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Módulos de chapas de base com ventilação
Elemento filtrante
Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do VX IT por completo
- O módulo de chapa de base pode ser substituído e combinado com outros módulos de chapa de base com 237,5 mm de profundidade
- Dimensões
- Profundidade: 237,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,44 kg
- Peso bruto
- 1,64 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177950825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
VX IT gland plate module, ventilated, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, sheet steel