- Artigo não.:
- VX 5301332
- Modelo
- Inteiriço com régua de escova
- Descrição do produto
- Para a entrada direta de cabos por baixo.
- Material
- Chapa modular: chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio
- Superfície
- Chapa modular: galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do VX IT por completo
- O módulo de chapa de base pode ser substituído e combinado com outros módulos de chapa de base com 237,5 mm de profundidade
- Nota
- Os módulos de chapa de base com régua de escova não são adequados para aplicações com grau de proteção segundo a norma IEC 60 529
- Dimensões
- Profundidade: 237,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,14 kg
- Peso bruto
- 1,34 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177950849
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
VX IT gland plate module with brush strip, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel