- Artigo não.:
- TS 7825382
- Descrição do produto
- Inúmeras possibilidades de combinação.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Embalagem = 1 kit de chapas de base incluindo chapa deslizante para entrada de cabos, moldura de vedação e material de fixação.
- Nota
- No caso do modelo medindo 800 x 800 mm é necessário utilizar a chapa de base inclusa no escopo de fornecimento dos armários e racks para rede pré-montados.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Largura: 800 mm
Profundidade: 800 mm
- Emb.
- 1 kit
- Peso líquido
- 5 kg
- Peso bruto
- 5,18 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177302716
- ECLASS 8.0
- 27189261