Chapa de base inteiriça com ventilação Para DK-TS

Artigo não.: DK 7825680

Chapa de base ventilada de um dos lados para TS, com perfurações para ventilação, recorte para entrada de cabos atrás e com régua de escova.

Artigo não.:
DK 7825680
Descrição do produto
Com perfurações de ventilação e recorte traseiro para entrada de cabos coberto com régua de escova.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Largura: 600 mm
Profundidade: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,8 kg
Peso bruto
4 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177234376
ECLASS 8.0
27189261