- Artigo não.:
- DK 7825381
- Descrição do produto
- Para maior facilidade na entrada vedada de cabos.
- Material
- Chapa modular: chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio
- Superfície
- Galvanizado
- Nota
- É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
- Dimensões
- Profundidade: 237,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Largura: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,75 kg
- Peso bruto
- 1,78 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK Módulo de chapa de base, para entrada de cabos com escova, profundidade: 237,5 mm, para armários com largura: 800 mm, para TS, TS IT, SE, TX CableNet, chapa de aço galvanizada