Módulos de chapas de base com ventilação e regulagem do fluxo de ar Para DK-TS

Artigo não.: DK 7825366

Os módulos de chapas de base ventiladas com regulagem de fluxo de ar possibilitam o fluxo controlado de ar do piso falso em direção aos componentes instalados.

Artigo não.:
DK 7825366
Descrição do produto
Possibilitam o fluxo controlado de ar do piso falso em direção aos componentes instalados. As lamelas individualmente ajustáveis possibilitam a regulagem da abertura para entrada de ar entre 10% e 80% de área livre. Se a área de trás do armário tiver sido
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Módulos de chapas de base com ventilação
Elemento filtrante
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Largura: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,209 kg
Peso bruto
2,409 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177551138
ECLASS 8.0
27189261