- Artigo não.:
- TS 8800830
- Descrição do produto
- Estas cantoneiras de reforço oferecem estabilização adicional às correias no caso em que a bandeja de base dos armários completamente montados é parafusada na base soleira ou no palete para que os armários possam ser transportados.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Console universal TP
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,452 kg
- Peso bruto
- 0,551 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177389342
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
ANGULO REFORCO TS/TP