- Nº do item:
- DK 7825.360
- Descrição do produto
- Ampla área perfurada para a ventilação passiva do armário.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui elemento filtrante e fita de velcro
- Nota
- É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
- Dimensões
- Profundidade: 237,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Largura: 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,27 kg
- Peso bruto
- 1,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177234314
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK Módulo de chapa de base, com ventilação, profundidade: 237,5 mm, para armários com largura: 600 mm, para TS, TS IT, SE, TX CableNet, chapa de aço galvanizada