Módulos de chapas de base com ventilação para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Artigo não.: DK 7825.380

Módulos de chapas de base com ventilação para TS, TS IT, SE, para utilização no quadro de base dos armários de rede. O módulo substitui a chapa de base existente com a mesma profundidade.

Artigo não.:
DK 7825.380
Descrição do produto
Ampla área perfurada para a ventilação passiva do armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui elemento filtrante e fita de velcro
Nota
É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
Dimensões
Profundidade: 237,5 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Largura: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,95 kg
Peso bruto
2,26 kg
PCF/emb (cadle to gate)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177233348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK Módulo de chapa de base, com ventilação, profundidade: 237,5 mm, para armários com largura: 800 mm, para TS, TS IT, SE, TX CableNet, chapa de aço galvanizada
Documentação
Info sheet