Chapa de base multipartida para os novos armários básicos CS

Artigo não.: CS 9785512

Para vedação da abertura da base e para introdução de cabos

Artigo não.:
CS 9785512
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 400 mm
Emb.
1 kit
Peso líquido
3,922 kg
Peso bruto
4,122 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177578920
ECLASS 8.0
27189261