Chapa de base para TS IT, TX CableNet

Artigo não.: DK 5502510

Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento. O kit da chapa de base destina-se a cobrir a abertura da base por completo.

Artigo não.:
DK 5502510
Modelo
Chapa de base multipartida lisa, incluindo chapa deslizante
Descrição do produto
Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento. Kit de chapas de base: Para cobrir a abertura da base por completo. Módulos de chapas de base: Fazer o pedido dos módulos de acordo com a respectiva aplicação.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Para selecionar as chapas modulares necessárias para preencher a área da base é preciso considerar as informações sobre o encaixe da base contidas nas instruções de montagem.
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
Largura: 800 mm
Profundidade: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,776 kg
Peso bruto
5,027 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177682610
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções