Chapa de base inteiriça com ventilação para TS IT

Artigo não.: DK 5502340

Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento. O kit da chapa de base destina-se a cobrir a abertura da base por completo.

Artigo não.:
DK 5502340
Descrição do produto
Para a cobertura completa do conjunto aberto de base usando apenas uma peça. Perfuração em toda a superfície. Possibilita que o fluxo de ar frio entre da base ou da base soleira. Desta forma, o fluxo contínuo de ar frio é assegurado, principalmente no caso de racks com sistema de climatização. Com régua de escova no lado de trás para introduzir facilmente os cabos por baixo, abrangendo a largura toda do armário. Os trilhos de guia integrados simplificam a montagem e a troca de um elemento filtrante.
Material
Chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Elemento filtrante: espuma
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Chapa de base inteiriça com ventilação e entrada de cabos por trás
Elemento filtrante
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
Largura: 600 mm
Profundidade: 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,95 kg
Peso bruto
5,34 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177707825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
#NV
Documentação
Info sheet