- Artigo não.:
- DK 5502370
- Descrição do produto
- Para a cobertura completa do conjunto aberto de base usando apenas uma peça. Perfuração em toda a superfície. Possibilita que o fluxo de ar frio entre da base ou da base soleira. Desta forma, o fluxo contínuo de ar frio é assegurado, principalmente no caso de racks com sistema de climatização. Com régua de escova no lado de trás para introduzir facilmente os cabos por baixo, abrangendo a largura toda do armário. Os trilhos de guia integrados simplificam a montagem e a troca de um elemento filtrante.
- Material
- Chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Elemento filtrante: espuma
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Chapa de base inteiriça com ventilação e entrada de cabos por trás
Elemento filtrante
Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
TX CableNet
Largura: 800 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,76 kg
- Peso bruto
- 9,56 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177707856
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK Chapa de base, inteiriça, com ventilação, com entrada de cabos atrás, inclui elemento filtrante, para TS, TS IT, TX CableNet, LxP: 800x1200 mm