Encaixe da base para TS IT/TX

Artigo não.: VX 5502501

Para a montagem dos módulos da chapa de base, base VX.

Artigo não.:
VX 5502501
Vantagens
O trilho para instalação interna oferece facilidade na integração dos módulos de base VX/VX IT na estrutura do quadro das séries TS 8, TS IT e TX, oferecendo uma alternativa para os módulos de base TS
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
2 trilhos de montagem incluindo material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profundidade: = 800 mm
Nota
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,337 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
ETIM 9
EC002620
Descrição do produto
Encaixe da base para TS/TX, 800 mm de profundidade, módulo de chapa de base VX
Documentação
Quick guide