- Artigo não.:
- VX 5502502
- Vantagens
- O trilho para instalação interna oferece facilidade na integração dos módulos de base VX/VX IT na estrutura do quadro das séries TS 8, TS IT e TX, oferecendo uma alternativa para os módulos de base TS
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- 2 trilhos de montagem incluindo material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profundidade: = 1.000 mm
- Nota
- A montagem pode ser feita no interior dos modelos desmontáveis da linha TX CableNet utilizando as porcas deslizantes (M8) para parafusar as conexões de canto da estrutura do armário e, depois de parafusar, quebrando e removendo as abas de ajuda para introdução das porcas, de modo que a superfície para encaixe da base fique totalmente plana.
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,643 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Descrição do produto
-
Encaixe da base para TS/TX, 1000 mm de profundidade, módulo de chapa de base VX